Publique sus productos
8413-M–DURA™ Chrome One-Handle Lavatory Faucet

8413-M–DURA™ Chrome One-Handle Lavatory Faucet

Traducido por Google,

La línea de productos de servicio pesado M–DURA™ de Moen Commercial está diseñada para durar con características resistentes al vandalismo para ayudar a reducir los costos de mantenimiento de sus instalaciones. Ideal para entornos de alto tráfico que exigen un rendimiento confiable.

  • Los grifos M–DURA cuentan con una construcción sólida de latón fundido
  • cartucho cerámico duradero
  • tornillo hexagonal resistente al vandalismo para desalentar la manipulación
  • Los topes de límite de temperatura ajustables de construcción de latón brindan protección contra quemaduras.
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (California) y s152 (Vermont)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-1011
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosM-POWER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño