Publique sus productos
8314M10-M–DURA™ Chrome Manual Flush Valve 3/4" Urinal

8314M10-M–DURA™ Chrome Manual Flush Valve 3/4" Urinal

Traducido por Google,

La línea de productos de servicio pesado M–DURA™ de Moen Commercial está diseñada para durar con características resistentes al vandalismo para ayudar a reducir los costos de mantenimiento de sus instalaciones. Ideal para entornos de mucho tráfico que exigen un rendimiento confiable.

  • La tecnología de pistón AccuSet™ brinda un volumen de descarga preciso prácticamente libre de mantenimiento, con un filtro autolimpiante de acero inoxidable para proteger contra obstrucciones o daños
  • construcción de cuerpo de latón fundido duradero con acabado cromado
  • diseño de mango avanzado para una resistencia superior y una protección sustancial contra fugas
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-1031
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosM-POWER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño