Publique sus productos
9419 M–DURA™ Chrome One-Handle Lavatory Faucet

9419 M–DURA™ Chrome One-Handle Lavatory Faucet

Traducido por Google,
Características La línea de productos de servicio pesado M–DURA™ de Moen Commercial está diseñada para durar con características resistentes al vandalismo para ayudar a reducir los costos de mantenimiento de sus instalaciones. Ideal para entornos de mucho tráfico que exigen un rendimiento confiable.
  • Los grifos M–DURA cuentan con una construcción sólida de latón fundido
  • Cartucho de cerámica 1255® duralast® diseñado para ofrecer la sensación suave y el funcionamiento confiable de un grifo nuevo desde la primera vez que lo usa hasta la última
  • tornillo hexagonal resistente al vandalismo para desalentar la manipulación
  • Los topes de límite de temperatura ajustables de construcción de latón brindan protección contra quemaduras.
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (california) y s152 (vermont)
  • este modelo de caudal reducido ayuda a contribuir a los puntos LEED y cumple con otros estándares de legislación de conservación de agua obligatorios y voluntarios
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-1045
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosM–DURA™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText