Publique sus productos
PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

PressureStream, Wall & Roof Mounted Powered Ventilator

Traducido por Google,

El PressureStream está diseñado para aplicaciones comerciales e industriales. Se puede utilizar para suministrar aire, para introducir aire frío en un edificio o para extraer aire caliente.

Las palas de la hélice son modernas, termoplásticas reforzadas con fibra con un giro helicoidal y forma aerodinámica para una máxima eficiencia. Los cubos de las hélices están hechos de aluminio fundido a presión de alta resistencia y las carcasas están fabricadas de acero galvanizado. Las compuertas automáticas se cierran cuando las unidades no están en uso.

Las unidades PressureStream se envían ensambladas de fábrica.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

  • Diámetro del ventilador: 36”
  • CFM: 20,000
  • Motor de accionamiento directo
  • Aspas: moderno termoplástico reforzado con fibra con torsión helicoidal y forma aerodinámica.
  • Bujes de hélice: aluminio fundido a presión de alta resistencia
  • Carcasas: Aluminio
  • 3 HP, 1160 RPM 230/460/3
  • El PressureStream se puede montar en la acera, ya sea en la pared lateral o en el techo.
    • Montaje en techo:
      • Diámetro exterior de la campana: 88”
      • Diámetro exterior del bordillo: 46"
      • Peso promedio: 800 libras.
    • Montaje en pared:
      • Profundidad de la carcasa: 44"
      • Diámetro exterior de la carcasa: 42,5"
      • Peso promedio: 450 libras.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPressureStream
  • Familia de productoNatural Cooling
  • Grupo de productosPressureStream
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC001147
  • Nombre ETIMRoof mounted ventilator
  • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
  • Código UNSPSC4010
  • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural ventilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment