Publique sus productos
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    Traducido por Google,
    Grifo monomando para lavabo SP208
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOGEN_Single-Lever-Basin-Faucet_SP208
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosSingle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)128
    Información relacionada
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)0.31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText