Publique sus productos
Tubería TOM de PVC-O PN25 - Abastecimiento
Tubería TOM de PVC-O PN25 - Abastecimiento
    Molecor
    Archivados

    Tubería TOM de PVC-O PN25 - Abastecimiento

    Molecor® es una compañía española especializada en el desarrollo de Tecnología de Orientación Molecular aplicada a fabricación de Tuberías TOM® de PVC Orientado (PVC-O) para la conducción de agua a presión. La Tubería TOM® de PVC-O es la mejor solución para el transporte de agua a presión debido a ventajas tales como: gran resistencia al impacto, mayor capacidad hidráulica, mejor comportamiento frente al golpe de ariete, gran resistencia química, completa estanqueidad, menores pérdidas de carga y fácil instalación. Las tuberías TOM® de PVC-Orientado (PVC-O) se presentan como una excelente alternativa en las redes de distribución de agua gracias a su eficiencia en la explotación y a sus bajos costes de mantenimiento. También por sus altas propiedades físico-mecánicas y químicas, que aseguran la fiabilidad en el abastecimiento y la protección ambiental.
    Especificaciones
    • Se fabrica en una amplia gama de presiones nominales (12.5, 16, 20 y 25 bares) y diámetros (de 90 a 1000 mm).

      La tubería TOM® de PVC-O es la mejor solución para conducciones de agua a presión destinadas a riego, abastecimiento de agua potable, reutilización, industria, redes contra incendios e impulsiones, entre otros usos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapn25_pvc_o_tom_pipe_water_supply
    • Familia de productoMolecor® PVC-O Pipes and Fittings for water under pressure
    • Grupo de productosMolecor® PVC-O TOM® Pipe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-23
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC-O
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCWater and wastewater treatment supply and disposal
    • Código UNSPSC4710
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_58
    • Descripción Uniclass 2015Oriented unplasticized polyvinyl chloride (PVC-O) pressure pipes and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 31.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPolyvinyl Chloride Process Pipe
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit