Publique sus productos
Sello Roxtec H3+1 UG™
Sello Roxtec H3+1 UG™
Sello Roxtec H3+1 UG™
Sello Roxtec H3+1 UG™
    Roxtec

    Sello Roxtec H3+1 UG™

    Sello para cables con entrada a través de la cimentación

    El sello Roxtec H3+1 UG™ es ideal para cables de potencia en tresbolillo junto con un cable de tierra de entrada en las cimentaciones y que por tanto, debe funcionar como una barrera duradera contra inundaciones, gas, humedad y roedores. Es un sello dividido en cuatro partes para permitir una fácil instalación y que además, puede instalarse en condiciones de humedad y en entornos con agua circulando. El sello resiste una flexión de cables extrema y ofrece una tolerancia de +3 mm hacia la abertura junto con un indicador que muestra cuándo se ha realizado la compresión correcta del sello. El sello se puede instalar en manguitos pre-rotos, conductos o en agujeros perforados

  • Resistente a roedores
  • Rápido y sencillo de instalar
  • Ofrece una sujeción excelente de los cables
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 0,3 bar (constante)

      Estanqueidad al agua

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estructura de instalación

      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Hueco existente
      • Manguito existente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH3_1_UG_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC000220
    • Nombre ETIMWall duct for cable
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems