Publique sus productos
Arqueta Vario 800
Arqueta Vario 800
Arqueta Vario 800
Arqueta Vario 800
Arqueta Vario 800
Arqueta Vario 800

    Arqueta Vario 800

    El sistema de arqueta Vario 800 se puede instalar directamente en un sistema de infiltración o atenuación con nuestro sistema EcoBloc Inspect flex. Las superficies de conexión para los canales de inspección del sistema de arqueta Vario 800 se adaptan con precisión al sistema flexible EcoBloc Inspect.

    • La arqueta se puede integrar completamente en la estructura, por lo que no se requiere excavación adicional.
    • Diversas aplicaciones (por ejemplo, como arqueta de entrada, arqueta de filtración o arqueta de inspección).
    • Se puede ubicar en cualquier punto de la estructura.
    • Se puede combinar con cubiertas y accesorios de la arqueta GRAF de eficacia probada.
    • Las conexiones a través del módulo de entrada se pueden girar 360°.
    • Excelente accesibilidad con una altura libre de 600 mm (23,6").
    • Superficies de conexión DN 200 (8") / 315 (12") / 400 (16").
    • El volumen de la arqueta se puede incluir como volúmen útil del sistema de infiltración.
    Especificaciones
    • Tipo Volumen [l] Longitud [mm] Anchura [mm] Altura [mm] Peso [kg]
      Tipo 1 230 800 800 455  25
      Tipo 2  420  800  800  760  35
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVario-800-flex-shaft-system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua