Publique sus productos
Sello Roxtec RS UG™
Sello Roxtec RS UG™
Sello Roxtec RS UG™
Sello Roxtec RS UG™
    Roxtec

    Sello Roxtec RS UG™

    Sello redondo para cables y tuberías individuales con entrada por cimientos.

    El Roxtec RS UG™ es un sello de dos partes que se instala en cables o tuberías individuales con entrada por cimientos. Actúa como barrera de larga duración frente a inundaciones, gas, humedad y roedores. El sello puede instalarse en condiciones húmedas y entornos con agua corriente. Resiste una flexión de cables extrema y tiene una tolerancia de +5 mm hacia la abertura y un indicador muestra cuándo se ha comprimido el sello. El sello se puede instalar en collarines, conductos y en agujeros perforados.

  • Resistente a roedores
  • Rápido y sencillo de instalar
  • Fácil de mantener e inspeccionar
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 0,3 bar (constante)

      Estanqueidad al agua

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estructura de instalación

      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Hueco existente
      • Manguito existente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS_UG_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC000220
    • Nombre ETIMWall duct for cable
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems