Publique sus productos
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame

    Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame

    3.0 de 5 estrellas3.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Armazón de cama tamaño queen en un material súper suave con aspecto de cuero blanco con un diseño de cabecero tapizado simple.
    El formato de perfil bajo de este armazón de cama con plataforma facilita entrar y salir; Las patas negras de madera maciza no pierden solidez.
    El complemento perfecto para cualquier dormitorio de su pequeña casa, apartamento o condominio.
    Esta cama Queen requiere un somier y un colchón (no incluidos).
    Dimensiones del producto: 64 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

    Como se muestra en Amazon.com

    #MonarchSpecialties #QueenBedFrame #QueenBed #WhiteBedFrame

    Especificaciones
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 86.65
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 45.75
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 64.25
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 55
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 20
      BED SIZE: QUEEN SIZE
      BED TYPE: UPHOLSTERED BEDS
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 3.91
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 28
      BOX 1 - HEIGHT: 4
      BOX 1 - LENGTH: 66
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 62
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.50.90.45
      BOX 1 UPC CODE: 878218006646
      COLOR: WHITE
      COTTON: 4%
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: MALAYSIA
      DEPARTMENT - 1: BEDROOM
      FINISH - SECONDARY: BLACK
      FINISH ATTRIBUTES: FAUX LEATHER
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 0.75
      Master Item Specification
      LEG 1 - HEIGHT: 23.25
      LEG 1 - LENGTH: 2.75
      LEG 2 - DEPTH / WIDTH: 1.5
      LEG 2 - HEIGHT: 4.25
      LEG 2 - LENGTH: 2.75
      LEG 3 - DEPTH / WIDTH: 1
      LEG 3 - HEIGHT: 6.5
      LEG 3 - LENGTH: 2.75
      LEGS - FINISH: BLACK
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 2
      LEGS 2 - INCLUDED (QTY): 2
      LEGS 3 - INCLUDED (QTY): 2
      MATERIAL: FOAM
      MATERIAL - 2: MDF, SOLID WOOD
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 7
      POLYESTER: 26%
      POLYURTHANE: 70%
      PRODUCT TYPE: BED
      STYLE: CONTEMPORARY
      UPHOLSTERY: LEATHER-LOOK
      WEIGHT CAPACITY: 600
      WOOD PERCENTAGE (%): 10

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonarch-Specialties-5911Q-Queen-Bed-Frame
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de productosQueen Size
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBeds
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniClass Residential Bedroom Furniture