Publique sus productos
Euforia System 00163DX
Montbel

Euforia System 00163DX

Traducido por Google,
Butaca derecha, estructura del asiento de madera contrachapada. Asiento palmeado y tapizado sobre la estructura. Con placa base chapada en haya, teñida y deslizadores regulables. SISTEMA EUFORIA compuesto por innovadores sofás de la línea soft design y los pufs tapizados “island”. La colección se completa con tres cómodos sillones lounge y mesas de centro coordinadas. Una amplia selección de cojines sueltos completa el panorama de Euforia, armonizando soluciones elegantes y personalizadas tanto para el mercado doméstico como para el de hostelería.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEuforia_System_00163DX
  • Familia de productoEuforia System
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)920
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos