Publique sus productos
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de bañera con caño giratorio con desviador incorporado, eco-stop a 38°C y 42°C y función eco. Compensa las fluctuaciones de temperatura y presión. De latón homologado 4MS. 160c/c. Cromo. RSK 8344171 240100 150 c/c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS 722702104 240100.DB Incl. Conexión en S (2x701001). Cromo. El baño es un lugar de relajación, de placer y de recarga de pilas. Así que llénalo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase contra las fluctuaciones en la temperatura del agua, tome una ducha extra larga con la conciencia tranquila. Mora Cera pone tiempo de calidad en tu baño de innumerables formas.
    Especificaciones
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia240000
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)274
    • Profundidad (mm)181
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa