Publique sus productos
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traducido por Google,
    Mezclador de cocina con cierre suave, válvula para lavavajillas y caño en U. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Extremo plano de PEX blando Ø10 mm. De latón homologado 4MS. Clase energética C. Cromo. RSK 8318193 LVI 6261198 242071 Mangueras Soft PEX® con tuerca de conexión de 3/8". Cromo. RSK 8318194 NRF 4290177 En las familias de hoy, la cocina es un espacio para socializar y la creatividad. Una batidora de cocina moderna debe verse bien, funcionar perfectamente y promover una alto nivel de higiene y seguridad, por eso Mora Cera ofrece lo que todo el mundo quiere en su cocina: atención y tiempo de calidad.
    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia242070
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures