Publique sus productos
Mora Cera K5 Kitchen Mixer
Mora Cera K5 Kitchen Mixer

    Mora Cera K5 Kitchen Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de cocina con cierre suave y caño en C. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Extremo plano de PEX blando Ø10 mm. De latón homologado 4MS. Clase energética C. Cromo. RSK 8318195 VVS 705890504 LVI 6261199 242101 Mangueras Soft PEX® con tuerca de conexión de 3/8". Cromado. RSK 8318196 NRF 4290174 En las familias de hoy, la cocina es un espacio para socializar y la creatividad. Una batidora de cocina moderna debe verse bien, funcionar perfectamente y promover un alto nivel de higiene y seguridad, por eso Mora Cera ofrece lo que todos quieren en su cocina: atención y tiempo de calidad.
    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia242100
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)391
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures