Publique sus productos
Mora Cera Duo Kitchen mixer
Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Traducido por Google,
    Monomando electrónico de cocina con cierre amortiguado, aireador ahorrador de agua y energía y caño en C. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Mangueras de PEX® suave con tuerca de conexión de 3/8". De latón aprobado por 4MS. Cromado. RSK 8318410 NRF 4290332 VVS 705891104 LVI 6261214 La tecnología moderna ha encontrado su camino en el grifo de la cocina. Ahora no tiene que preocuparse por el riesgo de bacterias que se mueven hacia los grifos de su cocina mientras cocina. Mora Cera Duo es una combinación perfecta de la moderna tecnología sin contacto y un mezclador de cocina tradicional. Esto le brinda la posibilidad de obtener agua fría o caliente completa usando la palanca como en un monomando tradicional. batidora de palanca. Esto también funciona bien en un hogar donde no todos se sienten cómodos con el diseño sin contacto y todavía quieren tener acceso a la palanca. La temperatura del agua para el agua activada por el sensor está preestablecida en la válvula mezcladora colocada debajo de la batidora, esto significa que no necesita ajustar la temperatura en la palanca antes de usar la función sin contacto.La batidora Duo ofrece no solo la máxima protección contra la propagación de bacterias, sino que también es extremadamente económica porque entregar la cantidad exacta de agua que se necesita. El mezclador está equipado con toda la tecnología avanzada que normalmente encuentra en el mezclador Mora Armatur: ESS, cierre suave, EcoSafe®, etc. Bajo consumo de energía: funciona con batería (batería incluida) que se puede adaptar para el funcionamiento con red eléctrica de 12 V CA/CC.
    Especificaciones
    • ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia242102
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)391
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4.456
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures