Monomando electrónico de cocina con cierre amortiguado, aireador ahorrador de agua y energía y caño en C. Caño flexible con boquilla con dos patrones de rociado (normal y enjuague). Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8". De latón homologado 4MS. Cromadas.
RSK 8310680 NRF 4290248 VVS 716270524
La tecnología moderna ha encontrado su camino en el grifo de la cocina.
Ahora no tiene que preocuparse por el riesgo de que las bacterias entren en los grifos de su cocina mientras cocina. Mora Cera Duo es una combinación perfecta de la moderna tecnología sin contacto y una batidora de cocina tradicional. Esto le brinda la posibilidad de obtener agua fría o tibia completa usando la palanca como en un mezclador monomando tradicional. Esto también funciona bien en un hogar donde no todos se sienten cómodos con el diseño sin contacto y todavía quieren acceder a la palanca. La temperatura del agua para el agua activada por el sensor está preestablecida en la válvula mezcladora ubicada debajo del mezclador, esto significa que no necesita ajustar la temperatura en la palanca antes de usar la función sin contacto. El mezclador Duo no solo ofrece la máxima protección contra la propagación de bacterias, sino que también es extremadamente económico porque entrega la cantidad exacta de agua que se necesita. El mezclador está equipado con toda la tecnología avanzada que normalmente encuentra en el mezclador Mora Armatur: ESS, cierre suave, EcoSafe®, etc. Bajo consumo de energía: funciona con batería (batería incluida) que se puede adaptar para el funcionamiento con red eléctrica de 12 V CA/CC.