Publique sus productos
Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer with electr. dishwasher valve

Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer with electr. dishwasher valve

Traducido por Google,
Monomando electrónico de cocina con cierre amortiguado, aireador ahorrador de agua y energía y caño en C. Con válvula electrónica para lavavajillas. Caño flexible con boquilla con dos patrones de rociado (normal y enjuague). Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Mangueras de PEX® suave con tuerca de conexión de 3/8". De latón aprobado por 4MS. Cromo. RSK 8310681 NRF 4290249 La tecnología moderna se ha abierto camino en el grifo de la cocina. Ahora no tiene que preocuparse por el riesgo de que las bacterias entren en Los grifos de tu cocina mientras cocinas. Mora Cera Duo es una combinación perfecta de la moderna tecnología sin contacto y un mezclador de cocina tradicional. Esto le brinda la posibilidad de obtener agua fría o tibia completa usando la palanca como en un mezclador monomando tradicional. Este también funciona bien en un hogar donde no todos se sienten cómodos con el diseño sin contacto y todavía quieren tener acceso a la palanca.La temperatura del agua para el agua activada por el sensor está preestablecida en la válvula mezcladora ubicada debajo del mezclador, esto significa que usted no No es necesario ajustar la temperatura en la palanca antes de usar la función sin contacto. La batidora Duo ofrece no solo la máxima protección contra la propagación de bacterias, sino que también es extremadamente económica porque entrega la cantidad exacta de f agua que se necesita. El mezclador está equipado con toda la tecnología avanzada que normalmente encuentra en el mezclador Mora Armatur: ESS, cierre suave, EcoSafe®, etc. Bajo consumo de energía: funciona con batería (batería incluida) que se puede adaptar para el funcionamiento con red eléctrica de 12 V CA/CC.
Especificaciones
  • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse). ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time. Electronic dishwasher cut-off valve: The touch button is mounted in the sink plate or work top, panel thickness 0–40 mm. Colour indicator for mode selection. Automatic shut-off after 3 or 12 hours.S upplied with battery, 9V. Connection G1/2.
Especificaciones técnicas
  • Referencia242480
  • Familia de productoElectronic Mixers
  • Grupo de productosMora Cera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)56
  • Profundidad (mm)281
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)4.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures