Publique sus productos
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo con función de cierre suave, colador de desagüe y aireador de flujo constante de ahorro de energía y agua de 5 l/min. Extremo plano de PEX blando Ø10 mm. De latón homologado 4MS. Clase energética B. Cromo. 243020.CA RSK 8344538 LVI 6160653 VVS 702171404 El baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Así que llénalo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase contra las fluctuaciones en la temperatura del agua, tome una ducha extra larga con la conciencia tranquila. Mora Cera pone tiempo de calidad en tu baño de innumerables formas.
    Especificaciones
    • Incl. strainer waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia243020-CA
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia