Publique sus productos
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo con desagüe automático y función eco. Extremo plano de PEX blando Ø10 mm. De latón homologado 4MS. Clase energética B. Cromo. 243050.CA RSK 8344539 LVI 6160648 VVS 702170504 243051.CA Mangueras Soft PEX® de 3/8". Cromadas. RSK 8344540 NRF 4290035 El baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Así que llénelo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase de las fluctuaciones de temperatura del agua, tome una ducha extra larga con la conciencia tranquila... Mora Cera pone tiempo de calidad en su baño de innumerables maneras.
Especificaciones
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia243050-CA
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de productosMora Cera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures