Publique sus productos
Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Mora Cera B5 Basin Mixer with pop-up waste

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo con desagüe automático y función de cierre suave. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8". De latón homologado 4MS. Cromado. 243051.CA RSK 8344540 NRF 4290035 El baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Así que llénelo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo , protegerse de los cambios de temperatura del agua, darse una ducha extralarga con la conciencia tranquila... Mora Cera pone tiempo de calidad en su baño de innumerables formas.
Especificaciones
  • With pop-up waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia243051-CA
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de productosMora Cera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa