Publique sus productos
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste
Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Mora Cera B5 Basin Mixer with push-down waste

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo con desagüe push-down y función de cierre suave. Extremo plano de PEX blando Ø10 mm. De latón homologado 4MS. Clase energética B. Cromo. 243070.CA RSK 8344542 LVI 6160649 VVS 702171304 243071.CA Mangueras Soft PEX® con tuerca de conexión de 3/8". Cromadas. RSK 8344543 NRF 4290036 El baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Llénelo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase de las fluctuaciones de temperatura del agua, tome una ducha extra larga con la conciencia tranquila... Mora Cera pone tiempo de calidad en su baño de innumerables maneras.
    Especificaciones
    • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia243070-CA
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures