Publique sus productos
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Traducido por Google,
    Monomando de bañera 40 c/c con entrada y salida hacia abajo, función eco y parada de seguridad. Caño giratorio con desviador incorporado. De latón homologado 4MS. Cromo. RSK 8344182 Un baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Así que llénalo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase contra las fluctuaciones en la temperatura del agua, tome una ducha extra larga con la conciencia tranquila. Mora Cera pone tiempo de calidad en tu baño de innumerables formas.
    Especificaciones
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 171 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia246000
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures