Publique sus productos
Mora Cera W5 Kitchen mixer

Mora Cera W5 Kitchen mixer

Traducido por Google,
Mezclador de cocina con función de cierre suave y salida de caño hacia arriba. Aireador ahorrador de energía y agua 9 l/min. De latón homologado 4MS. 160c/c. Cromo. RSK 8309021 253051 150 c/c. Cromo. RSK 8309022 NRF 4290193 LVI 6261208 VVS 727013604 253051.DB 150 c/c. incluido Conexión en S (2x701001). Cromo. En las familias de hoy, la cocina es un espacio de socialización y creatividad. Una batidora de cocina moderna debe verse bien, funcionar perfectamente y promover un alto nivel de higiene y seguridad. Por eso Mora Cera ofrece lo que todo el mundo quiere en su cocina: atención y tiempo de calidad.
Especificaciones
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Especificaciones técnicas
  • Referencia253050
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de productosMora Cera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)210
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa