Publique sus productos
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Traducido por Google,
Mezclador monomando de baño, 40 c/c con conexión hacia abajo y función de cierre suave. Caño giratorio con desviador incorporado. De latón homologado 4MS. Cromo. RSK 8232215
Especificaciones
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Especificaciones técnicas
  • Referencia256000
  • Familia de productoBath Mixers
  • Grupo de productosMora Cera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures