Publique sus productos
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Traducido por Google,
Mezclador monomando de cocina de pared 40 c/c con salida del caño hacia abajo y función de cierre suave. De latón homologado 4MS. Cromo. RSK 8246296
Especificaciones
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia256030
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de productosMora Cera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures