Con su duradero acabado cromado y ducha de mano con una boquilla grande y redonda, hace que este mezclador se vea genial y brinda baños verdaderamente relajantes. La colección INXX II ofrece una experiencia acuática de clase mundial con temperatura constante, alto confort y protección efectiva contra quemaduras. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad.
Sobre la colección
INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.
Chrome art no 270100 RSK 8362159 NRF 4290412 Matte black art no 270100.12 RSK 8362160 NRF 4290413 Matte white art.no 270100.22 RSK 8362161 NRF 4290414 Matte grey art.no 270100.44 RSK 8362163 NRF 4290415 Polished brass art.no 270100.60 RSK 8362164 NRF 4290416 Brushed brass art .n.º 270100.62 RSK 8362165 NRF 4290417