Publique sus productos
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve

    MMIX II Kitchen mixer soft with ball-jointed aerator and dishwasher valve

    Traducido por Google,

    El estilo atemporal y la tecnología de ahorro de energía de la colección MMIX II, con certificación medioambiental, realzan cualquier interior. Es la manera perfecta de experimentar la duradera experiencia acuática de Mora en un paquete atractivo y asequible.

    MMIX II soft tiene un diseño geométrico suavemente curvado que irradia un estilo clásico y fácil de trabajar.

    Con aireador de rótula y válvula para lavavajillas - Número de artículo: 332156 RSK: 8312172 NRF: 4290587

    Especificaciones
        • With ball-jointed aerator
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
        • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia332156
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora MMIX II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)391
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets