Publique sus productos
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up
MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up

    MMIX II Shower mixer 40 c/c with connection up

    Traducido por Google,

    El estilo atemporal y la tecnología de ahorro de energía de la colección MMIX II, con certificación medioambiental, realzan el interior de cualquier baño. Basado en tecnología de ahorro de energía, es la manera perfecta de experimentar el concepto de agua sostenible de Mora en un paquete atractivo y asequible.

    Hemos actualizado nuestro clásico mezclador de ducha cromado MMIX con una forma más recta y un aspecto más atrevido. ¿El resultado? ¡Función superior y estilo elegante! Su interior también se ha actualizado con un termostato mejorado, que proporciona una eficiencia energética óptima combinada con una experiencia de ducha inmejorable.

    Con conexión arriba - Art.no: 334015 RSK 8350306

    Especificaciones
          • Note! 40 c/c
          • With shower connection down
          • Pressure balanced thermostatic mixer
          • Temperature handle with safety stop at 38°C
          • With Eco-function
          • Lead Free material
          • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Especificaciones técnicas
    • Referencia334015
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de productosMMIX II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)267
    • Profundidad (mm)56
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia