Publique sus productos
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c

    LYNX Bath mixer 160 c/c

    Traducido por Google,

    LYNX es la nueva colección de Mora que unifica los más altos estándares tecnológicos sostenibles y funcionales de Mora con una estética atemporal y una selección de materiales de primera calidad. Cada pieza ofrece una experiencia sin concesiones en cromo y negro mate para una expresión exclusiva y elegante.

    LYNX, una serie de diseño unificada con los atributos de sostenibilidad característicos de Mora, supera las exigencias de la vida contemporánea. Los mezcladores y duchas LYNX para baños y spas cuentan con nuestra experiencia de ducha de primera clase, con tecnología de temperatura constante y patrones de rociado lujosos. En las unidades de cocina, nuestra innovación líder en ahorro de agua se integra con una forma que explora curvas y perfiles delgados y planos. La colección está disponible en un elegante cromo pulido o en un negro mate atmosférico.

    La estética atemporal y carismática del mezclador de baño LYNX realza cualquier espacio con detalles sutiles y características sustentables de siguiente nivel en cromo versátil y negro mate.

    Cromado, número de artículo: 340000 RSK: 8245073

    Negro mate, número de artículo: 340000.12 RSK: 8245074

    Especificaciones
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Especificaciones técnicas
    • Referencia340000
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de productosLYNX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)257
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia