Publique sus productos
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c

    LYNX Shower mixer 160 c/c

    Traducido por Google,

    LYNX es la nueva colección de Mora que unifica los más altos estándares tecnológicos sostenibles y funcionales de Mora con una estética atemporal y una selección de materiales de primera calidad. Cada pieza ofrece una experiencia sin concesiones en cromo y negro mate para una expresión exclusiva y elegante.

    LYNX, una serie de diseño unificada con los atributos de sostenibilidad característicos de Mora, supera las exigencias de la vida contemporánea. Los mezcladores y duchas LYNX para baños y spas cuentan con nuestra experiencia de ducha de primera clase, con tecnología de temperatura constante y patrones de rociado lujosos. En las unidades de cocina, nuestra innovación líder en ahorro de agua se integra con una forma que explora curvas y perfiles delgados y planos. La colección está disponible en un elegante cromo pulido o en un negro mate atmosférico.

    Un mezclador de ducha que ofrece una experiencia de lujo. El mezclador combina su aspecto atemporal con la tecnología avanzada de Mora para el agua, como la regulación constante de la temperatura.

    Cromado, número de artículo: 341000 RSK: 8350308

    Negro mate, número de artículo: 341000.12 RSK: 8350309

    Especificaciones
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Especificaciones técnicas
    • Referencia341000
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de productosLYNX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)257
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia