Publique sus productos
Mora Inxx A2 Bath Mixer
Mora Inxx A2 Bath Mixer

    Mora Inxx A2 Bath Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de seguridad para bañera con parada de seguridad y función Eco. 160c/c. Cromo. RSK 8344036 Mezclador termostático con confort seguro. Caño de bañera con desviador incorporado. Salida hacia abajo. Mora Inxx combina forma y función de manera intransigente. Hace su trabajo admirablemente, tanto en términos de proporcionar un baño o ducha con agua a la temperatura perfecta, como para transmitir una expresión individual en su baño. Por supuesto, tenemos la superficie rígida, integrada en nuestras características únicas de comodidad y seguridad; esa es la forma en que no hacemos concesiones.
    Especificaciones
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 185 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia702604
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de productosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)117
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures