Publique sus productos
Mora Inxx A2 Basin Mixer

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo con base extendida, válvula de elevación y función Eco. Extremo plano de PEX blando Ø10 mm. Cromo. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx combina forma y función sin concesiones. Embellecen su entorno y se toman la libertad de traducir el diseño de alto nivel en el uso diario. Aquí en un mezclador de lavabo con desagüe automático. Por supuesto, tenemos la superficie rígida, integrada en nuestras características únicas de comodidad y seguridad; esa es la forma en que no hacemos concesiones.
Especificaciones
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia702658
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de productosMora Inxx
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)333
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures