Publique sus productos
Mora Rexx T5 Bath mixer
Mora Rexx T5 Bath mixer

    Mora Rexx T5 Bath mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de baño que compensa las fluctuaciones de temperatura y presión. Con parada de seguridad y función Eco. Salida hacia abajo para ducha. Caño giratorio con desviador incorporado. De latón homologado 4MS. 160c/c. Cromo. RSK 8344025 707000.0011 Cromo/negro. RSK 8344026 707010 150 c/c. Cromo. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. Cromo/negro. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de última generación y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es un hermoso mezclador de baño con una funcionalidad líder en el mundo para una seguridad y comodidad insuperables.
    Especificaciones
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707000
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia