Publique sus productos
Mora Rexx T5 Shower mixer
Mora Rexx T5 Shower mixer

    Mora Rexx T5 Shower mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de ducha con conexión superior para sistemas de ducha. Parada de seguridad y función Eco. Fabricado en latón homologado 4MS. 160 c/c. Cromado. RSK 8343987 707055.0011 Cromado/negro. RSK 8343988 707065 150 c/c. Cromado. RSK 8343989 NRF 4290263 LVI 6360620 VVS 722715104 707065.0011 150 c/c. Cromado/negro. RSK 8343990 NRF 4290264 LVI 6360622 VVS 722715124 707065.DB 150 c/c. Con conexiones en S (2x701001). 707065.0011DB 150 c/c. Cromo/negro. Con conexiones en S (2x701001). Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se unen a los métodos de fabricación de vanguardia y al diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es un hermoso mezclador de baño con una funcionalidad líder en el mundo, que proporciona seguridad y comodidad insuperables.
    Especificaciones
    • With connection up for Shower Systems. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707055
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)275
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.945
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures