Publique sus productos
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de cocina con caño en U giratorio y función Eco. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8". De latón homologado 4MS. Cromadas. RSK 8318183 NRF 4290225 LVI 6261166 VVS 705775504 707120.0011 Cromadas/negras. RSK 8318184 NRF 4290226 LVI 6261168 VVS 705775524, Con su sencillo diseño minimalista, Mora Rexx4 Los mezcladores son la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de última generación y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es un hermoso mezclador de cocina. con función inteligente incorporada.
    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707120
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.515
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures