Publique sus productos
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traducido por Google,
    Monomando de cocina con válvula lavavajillas, caño en U giratorio y función Eco. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8". De latón homologado 4MS. Cromo. RSK 8318189 NRF 4290228 LVI 6261175 707125.0011 Cromo/negro. RSK 8318190 NRF 4290229 LVI 6261177 Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia de diseño escandinavo y funcionalidad. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de última generación y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es una hermosa batidora de cocina con función inteligente.
    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707125
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.704
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa