Publique sus productos
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Traducido por Google,

    Mezclador de lavabo con función Eco. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8". De latón homologado 4MS. Cromadas.

    Cromo. Art.no: 707150 RSK 8344422 NRF 4290833 LVI 6160620 VVS 701488104 Cromo/oro. Art.no: 707150.0065 RSK 8344432 NRF 4290026 LVI 6160668 Negro. Nº de artículo: 707150.11 RSK 8278520 NRF 4290089 LVI 6160713 VVS 701488111

    Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de última generación y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es un hermoso mezclador de lavabo con funcionalidad inteligente incorporada.

    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707150
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures