Publique sus productos
Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste

Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste

Traducido por Google,
Monomando lavabo con desagüe push-down y función Eco. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8". De latón homologado 4MS. Cromado. RSK 8344428 NRF 4290861 LVI 6160645 VVS 701989104 707160.0011 Cromado/negro. RSK 8344429 NRF 4290862 LVI 6160646 Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia del diseño escandinavo y la funcionalidad. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de vanguardia y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. La versión que se muestra aquí es un hermoso mezclador de lavabo con inteligente funcionalidad y un desperdicio emergente.
Especificaciones
  • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
Especificaciones técnicas
  • Referencia707160
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de productosMora Rexx
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)333
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures