Publique sus productos
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Traducido por Google,

    Mezclador de lavabo con base alargada y función Eco. Mangueras PEX® blandas con tuerca de conexión de 3/8". Fabricado en latón homologado 4MS.

    707161 Cromo.

    RSK 8344430 NRF 4290007 LVI 6160640 VVS 701492104

    707161.0011 Cromo/negro.

    RSK 8344431 NRF 4290008 LVI 6160641 VVS 701492114

    707161.0065 Cromo/oro.

    Código RSK 8344433 NRF 4290028 LVI 6160672

    707161.4511 Carbón.

    Código RSK 8277854

    Con su diseño sencillo y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. Su innovación reside en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se unen a los métodos de fabricación más modernos y a un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx. Aquí, en forma de un hermoso mezclador de lavabo con una funcionalidad inteligente y un pie elevado.

    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707161
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)333
    • Ancho (mm)37
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures