Publique sus productos
Mora MMIX B5 Basin Mixer
Archivados

Mora MMIX B5 Basin Mixer

Basin mixer with soft-close mechanism and ECO flow. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class B. Chrome. 733020.CA RSK 8344515 VVS 701988504 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Especificaciones
  • With captive waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø28-37 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia733020-CA
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de productosMora MMIX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures