Publique sus productos
MARE III, bathtub
MARE III, bathtub
MARE III, bathtub
MARE III, bathtub

    MARE III, bathtub

    Traducido por Google,

    La calmante gama Mare, que significa océano en latín. Baños independientes en acrílico premium con un espesor de borde más ligero. Las líneas limpias y las curvas sencillas se combinan con la funcionalidad y la comodidad.

    Mare III, una bañera independiente de inspiración clásica, se apoya sobre "patas de león" cromadas con una caída más pronunciada en un extremo para facilitar la ducha, mientras que el otro le permite relajarse y bañarse con comodidad. Un hermoso rebosadero cromado brinda protección adicional contra derrames.

    Número de artículo: 951103

    Especificaciones
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 34 kg
      • Volume: 180 l
      • Overflow
    Especificaciones técnicas
    • Referencia951103
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosWash Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)730
    • Profundidad (mm)1700
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descripción Uniclass 2015Bathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa