Publique sus productos
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin

    LAVA I Wash basin

    Traducido por Google,

    Estilo sencillo, proporciones generosas y líneas independientes se encuentran en una gama de lavabos atemporales.

    Un atractivo lavabo redondo independiente que se puede diseñar en baños modernos o más clásicos. Hecho de un material compuesto mineral que se siente acogedor y táctil.

    Número de artículo: 952001

    Especificaciones
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia952001
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)420
    Links
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment