Publique sus productos
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium

    LAVA II Wash basin - medium

    Traducido por Google,

    Estilo sencillo, proporciones generosas y líneas independientes se combinan en una gama de lavabos atemporales.

    Un diseño generoso y de bajo perfil que abre el área del tocador y lo deja respirar. Hecho de nuestro compuesto mineral táctil y duradero, con un borde grueso para mayor presencia.

    Número de artículo: 952003

    Especificaciones
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 380 mm
      • Height: 166 mm
      • Weight: 11 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia952003
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)166
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)380
    Links
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment