Publique sus productos
AC-77HI Ventana oscilobatiente con ventana batiente parteluz móvil TT+T
AC-77HI Ventana oscilobatiente con ventana batiente parteluz móvil TT+T
    Morad

    AC-77HI Ventana oscilobatiente con ventana batiente parteluz móvil TT+T

    AC-77HI es un sistema de aluminio diseñado para construcciones exteriores que requieren parámetros de aislamiento térmico especialmente altos. El sistema permite la fabricación de ventanas y vitrinas, así como puertas correderas, plegables, automáticas y estructuras curvadas.

    El sistema proporciona una excelente aislamiento térmico gracias a su mayor profundidad de perfil: 85 mm para las hojas de las ventanas y 77 mm para otras secciones. La estructura multicámara de los puentes térmicos mejora tanto el rendimiento térmico como la rigidez del perfil. Además, el sistema cuenta con un sistema de sellado multicámara con juntas de EPDM bicomponente, lo que mejora aún más el aislamiento.

    Los perfiles se extruyen a partir de aleación de aluminio EN AW-6060 de acuerdo con la norma PN-EN 573-3:2009. Las tolerancias dimensionales y de forma cumplen con la norma PN-EN 12020-2:2001.

    Especificaciones
      • RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO: 2000 Pa
      • IMPERMEABILIDAD: E1500
      • COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • PESO MÁXIMO DE LA HOJA: 200 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • Familia de productoVentanas & Puertas
    • Grupo de productosAC-77HI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-23
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África
    Åland
    Afganistán
    Bahamas
    Argelia
    Albania
    Arabia Saudí
    Canadá
    Egipto
    Alemania
    Armenia
    Cuba
    Kenia
    Andorra
    Azerbaiyán
    Estados Unidos
    Libia
    Austria
    Catar
    Groenlandia
    Marruecos
    Bélgica
    China
    Haití
    Túnez
    Bielorrusia
    Emiratos Árabes Unidos
    Jamaica
    Bosnia-Herzegovina
    Georgia
    República Dominicana
    Bulgaria
    Irak
    Chipre
    Irán
    Ciudad del Vaticano
    Jordania
    Croacia
    Kazajistán
    Dinamarca
    Kirguistán
    Eslovaquia
    Kuwait
    Eslovenia
    Mongolia
    España
    Omán
    Estonia
    Pakistán
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Tayikistán
    Gibraltar
    Turkmenistán
    Grecia
    Turquía
    Guernsey
    Uzbekistán
    Hungría
    Yemen
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania