Publique sus productos
AC-84EI30 Muros Cortafuego
AC-84EI30 Muros Cortafuego
    Morad

    AC-84EI30 Muros Cortafuego

    El AC-84 EI30 es un sistema de aluminio diseñado para la construcción de muros cortafuego no portantes para uso interior y exterior, que cumple con la norma EI30. Permite configuraciones montante-travesaño o sin perfiles visibles.

    Con una profundidad de perfil de 84 mm, el sistema ofrece alta resistencia y durabilidad frente al fuego. Admite una amplia variedad de rellenos, como vidrios simples o dobles y paneles no transparentes. Puede integrarse perfectamente con puertas cortafuego, garantizando coherencia estructural y mayor seguridad.

    Especificaciones
      • RESISTENCIA AL FUEGO: EI30
      • RESISTENCIA AL IMPACTO: IVb
      • PROPAGACIÓN DEL FUEGO: NRA
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaac-84-EI30-fireproof-walls
    • Familia de productoParedes divisorias
    • Grupo de productosAC-84EI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-20
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 15 11 21
    • Título OmniClass Fire Rated Glass

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África