Publique sus productos
AC-84EI60 Puertas Cortafuego
Morad

AC-84EI60 Puertas Cortafuego

El AC-84 EI60 es un sistema de aluminio diseñado para puertas cortafuego interiores y exteriores, que cumple con la norma de protección contra incendios EI60. El sistema permite fabricar puertas de una o dos hojas y puede complementarse con laterales fijos acristalados y un travesaño superior.

Con una profundidad de perfil de 84 mm para el marco y la hoja, el sistema ofrece alta durabilidad y resistencia al fuego. Es compatible con una amplia variedad de rellenos, como vidrios simples o dobles y paneles opacos. También es posible obtener una clasificación de estanqueidad al humo, lo que mejora la seguridad en aplicaciones cortafuego.

Especificaciones
    • RESISTENCIA AL FUEGO: EI60
    • ESTANQUEIDAD AL HUMO: Sa, S200
    • TRANSMISIÓN TÉRMICA: Ud > 0,9 W/m²K
    • RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO: C2
    • IMPERMEABILIDAD: 6A
    • DIMENSIONES MÁXIMAS PUERTA DE UNA HOJA: 1611 mm x 3387 mm
    • DIMENSIONES MÁXIMAS PUERTA DOBLE: 1333 mm x 2945 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaac-84-EI60-fireproof-doors
  • Familia de productoVentanas & Puertas
  • Grupo de productosAC-84EI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniClass Fire Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África