Publique sus productos
AC-84EI60 Muros Cortafuego
Morad

AC-84EI60 Muros Cortafuego

AC-84 EI60 es un sistema de aluminio diseñado para la construcción de tabiques cortafuego no portantes para uso interior y exterior, cumpliendo con la norma de protección contra incendios EI60. El sistema permite ejecutar muros en configuración montante-travesaño o sin travesaños visibles.

Con una profundidad de perfil de 84 mm, el sistema ofrece alta durabilidad y resistencia al fuego. Admite una amplia gama de rellenos, incluidos vidrios simples y dobles y paneles opacos. El sistema de muro puede integrarse perfectamente con el sistema de puertas cortafuego para interiores y exteriores, garantizando coherencia estructural y mayor seguridad.

Especificaciones
    • RESISTENCIA AL FUEGO: EI60
    • RESISTENCIA AL IMPACTO: IVb
    • PROPAGACIÓN DEL FUEGO: NRA
Especificaciones técnicas
  • Referenciaac-84-EI60-fireproof-walls
  • Familia de productoParedes divisorias
  • Grupo de productosAC-84EI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 15 11 21
  • Título OmniClass Fire Rated Glass

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África