Publique sus productos
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING
    Morad

    FJORDAL - G anchor - top mounting RAILING

    Morad FJORDAL es un nuevo tipo de sistema de barandilla

    en el que los elementos de vidrio o verticales se montan directamente

    en el interior del perfil del poste, sin necesidad de utilizar los

    clásicos raíles horizontales. Gracias a este diseño se limita el número

    de elementos visibles, el montaje es más rápido y se mejora la estética,

    especialmente en escaleras y tramos curvos. Esta solución garantiza un

    mejor drenaje del agua, detalles arquitectónicos más limpios y un

    cumplimiento total de los requisitos estáticos para zonas de carga de

    hasta 1,0 kN/m. El sistema está disponible en versión con relleno de

    cristal o balaustre, con mezcla de enmascaramiento opcional en el eje

    constructivo.

    Especificaciones
    • Probado y certificado: Las barandillas han sido probadas y cuentan con una evaluación técnica nacional (KOT) emitida por el Instituto de Tecnología de la Construcción (ITB-KOT-2022/2243 edición 1).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafjordal-G-anchor
    • Familia de productoBarandillas
    • Grupo de productosFJORDAL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEG019740
    • Nombre ETIMRail (profiles)
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing