Publique sus productos
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Pergola Bioclimatica - Sistema Moderno de Pergola de Aluminio Morad

    La pergola bioclimatica Morad SkyView es una cubierta con lamas de techo moviles regulables de 0 a 135 grados con control electrico. El cierre completo del techo protege de la lluvia. El sistema crea su propio microclima - mas luz, mas sombra o proteccion total.

    SkyView funciona en terrazas de casas unifamiliares, jardines, junto a piscinas, en restaurantes, cafes, hoteles y espacios comerciales. Disponible en version exenta y adosada. Gracias a la construccion modular los segmentos pueden conectarse para crear cubiertas mayores sin divisiones visibles.

    Las lamas ajustables permiten un control preciso de las condiciones luminicas. La construccion de aluminio garantiza durabilidad y aspecto estetico valorado en la arquitectura moderna. Todos los componentes pasan pruebas rigurosas de calidad y resistencia que garantizan un uso seguro y resistencia a condiciones extremas.

    Especificaciones
      • Espaciado de lamas: 184 mm

        Angulo de regulacion de lamas: 0-135 grados

        Ancho max. de lamas: 4000 mm

        Ancho max.: 4300 mm

        Longitud max.: 6500 mm

        Altura max.: 3000 mm (altura libre 2800 mm)

        Alimentacion: 230VAC 50H
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPergola-skyView
    • Familia de productoSistemas de fachada
    • Grupo de productosCanopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África