Publique sus productos
MR-100 Lamas solares rectangulares
Morad

MR-100 Lamas solares rectangulares

Sistema de lamas rectangulares MR-100

Aplicación: El sistema MR-100 de Morad es una solución moderna diseñada para protecciones fijas de fachada, fabricadas con perfiles de aluminio extruido. Las lamas se montan sobre estructuras de acero y sirven para proteger edificios y reducir la radiación solar en el interior, contribuyendo a reducir los costes de climatización. El sistema también puede utilizarse para cerrar equipos técnicos en cubiertas, como climatizadores.

Construcción y parámetros:
Dimensiones de la lama: 100 × 20 mm.
Longitud del perfil: Estándar 6000 mm, personalizable bajo pedido.
Instalación: Las lamas pueden montarse sobre tapas terminales a 0°, 45° y 75°, o sobre tapas con brazo que permiten ajustar el ángulo de 0° a 90°. La instalación es posible tanto en vertical como en horizontal, sobre estructuras de aluminio, acero o madera.
Acabado superficial: Perfiles disponibles en acabado en bruto, anodizado o lacado en polvo en cualquier color RAL.

Funcionalidad: El sistema MR-100 reduce eficazmente la cantidad de luz solar que llega al interior del edificio, mejorando el confort térmico y reduciendo los costes de refrigeración.

Aplicación en construcción: El sistema de lamas rectangulares MR-100 se utiliza en diversos edificios, como oficinas, locales comerciales, edificios públicos y residenciales.

Información adicional y datos técnicos detallados disponibles en el sitio web del fabricante: Morad – Aluminium Systems

Especificaciones
    • Perfiles: Aluminio extruido, en bruto, anodizado o lacado en polvo en cualquier color RAL
    • Dimensiones de la lama: 100 × 20 mm, longitud de perfil estándar 6000 mm (personalizable bajo pedido)
    • Instalación: Tapas terminales a 0°, 45° y 75°, o tapas con brazo de ángulo ajustable de 0° a 90°; instalación vertical u horizontal sobre estructuras de aluminio, acero o madera
    • Aplicación: Protección fija de fachada, reducción de la radiación solar y cerramiento de equipos técnicos en cubiertas (p. ej. climatizadores)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamorad-mr100-rectangular-sun-louvres
  • Familia de productoParedes de lamas
  • Grupo de productosMR-100
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011406
  • Nombre ETIMFaçade louver
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África